피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
DAS - High-precision locknuts, type DAS - axial locking system
KVT Fastening
FASTEKS®PRECISKO securable locknuts
DAS
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/precisko/das/das.prj},{NB=KVT DAS 80x2},{IDNR=},{D1=M80x2},{BZC=DAS 80x2},{DN=80},{P=2.000},{D2=105},{H=23},{D3=95},{B=8},{T=3.5},{D4=93.0},{D5=6.2},{C=14},{M=M8},{DM=8.000},{GEW=680},{W=Stahl},{SW=4.000},{TSW=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
D1
Thread 4H
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
C
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g/Stück]
W
Material
ⁿ/ₐ
KVT DAS 17x1
M17x1
DAS 17x1
28
15
23
4
2.0
22.5
3.3
10
M4
40
Steel
KVT DAS 20x1
M20x1
DAS 20x1
32
15
27
4
2.0
26.0
3.3
10
M4
55
Steel
KVT DAS 30x1.5
M30x1.5
DAS 30x1.5
45
17
40
5
2.0
37.5
4.2
11
M5
110
Steel
KVT DAS 40x1.5
M40x1.5
DAS 40x1.5
58
19
52
6
2.5
49.0
5.0
12
M6
230
Steel
KVT DAS 50x1.5
M50x1.5
DAS 50x1.5
70
19
64
6
2.5
60.0
5.0
12
M6
310
Steel
KVT DAS 55x2
M55x2
DAS 55x2
75
21
68
7
3.0
65.0
5.0
13
M6
350
Steel
KVT DAS 60x2
M60x2
DAS 60x2
80
21
73
7
3.0
70.0
5.0
13
M6
380
Steel
KVT DAS 75x2
M75x2
DAS 75x2
98
23
90
8
3.5
87.0
6.2
14
M8
620
Steel
KVT DAS 80x2
M80x2
DAS 80x2
105
23
95
8
3.5
93.0
6.2
14
M8
680
Steel
KVT DAS 85x2
M85x2
DAS 85x2
110
23
102
8
3.5
98.0
6.2
14
M8
720
Steel
KVT DAS 90x2
M90x2
DAS 90x2
120
25
108
10
4.0
105.0
6.2
15
M8
930
Steel
KVT DAS 95x2
M95x2
DAS 95x2
125
25
113
10
4.0
110.0
6.2
15
M8
1050
Steel
KVT DAS 100x2
M100x2
DAS 100x2
130
25
120
10
4.0
115.0
6.2
15
M8
1100
Steel
KVT DAS 105x2
M105x2
DAS 105x2
140
27
126
12
5.0
123.0
7.9
16
M10
1400
Steel
KVT DAS 110x2
M110x2
DAS 110x2
145
27
133
12
5.0
128.0
7.9
16
M10
1480
Steel
KVT DAS 120x2
M120x2
DAS 120x2
155
29
138
12
5.0
138.0
7.9
17
M10
1680
Steel
KVT DAS 125x2
M125x2
DAS 125x2
160
29
148
12
5.0
143.0
7.9
17
M10
1760
Steel
KVT DAS 130x2
M130x2
DAS 130x2
165
29
149
12
5.0
148.0
7.9
17
M10
1810
Steel
KVT DAS 180x3
M180x3
DAS 180x3
230
35
203
18
8.0
205.0
9.6
20
M12
4340
Steel
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.