您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
DAS - High-precision locknuts, type DAS - axial locking system
KVT Fastening
FASTEKS®PRECISKO securable locknuts
DAS
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/precisko/das/das.prj},{NB=KVT DAS 80x2},{IDNR=},{D1=M80x2},{BZC=DAS 80x2},{DN=80},{P=2.000},{D2=105},{H=23},{D3=95},{B=8},{T=3.5},{D4=93.0},{D5=6.2},{C=14},{M=M8},{DM=8.000},{GEW=680},{W=Stahl},{SW=4.000},{TSW=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
D1
Thread 4H
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
C
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g/Stück]
W
Material
ⁿ/ₐ
KVT DAS 17x1
M17x1
DAS 17x1
28
15
23
4
2.0
22.5
3.3
10
M4
40
Steel
KVT DAS 20x1
M20x1
DAS 20x1
32
15
27
4
2.0
26.0
3.3
10
M4
55
Steel
KVT DAS 30x1.5
M30x1.5
DAS 30x1.5
45
17
40
5
2.0
37.5
4.2
11
M5
110
Steel
KVT DAS 40x1.5
M40x1.5
DAS 40x1.5
58
19
52
6
2.5
49.0
5.0
12
M6
230
Steel
KVT DAS 50x1.5
M50x1.5
DAS 50x1.5
70
19
64
6
2.5
60.0
5.0
12
M6
310
Steel
KVT DAS 55x2
M55x2
DAS 55x2
75
21
68
7
3.0
65.0
5.0
13
M6
350
Steel
KVT DAS 60x2
M60x2
DAS 60x2
80
21
73
7
3.0
70.0
5.0
13
M6
380
Steel
KVT DAS 75x2
M75x2
DAS 75x2
98
23
90
8
3.5
87.0
6.2
14
M8
620
Steel
KVT DAS 80x2
M80x2
DAS 80x2
105
23
95
8
3.5
93.0
6.2
14
M8
680
Steel
KVT DAS 85x2
M85x2
DAS 85x2
110
23
102
8
3.5
98.0
6.2
14
M8
720
Steel
KVT DAS 90x2
M90x2
DAS 90x2
120
25
108
10
4.0
105.0
6.2
15
M8
930
Steel
KVT DAS 95x2
M95x2
DAS 95x2
125
25
113
10
4.0
110.0
6.2
15
M8
1050
Steel
KVT DAS 100x2
M100x2
DAS 100x2
130
25
120
10
4.0
115.0
6.2
15
M8
1100
Steel
KVT DAS 105x2
M105x2
DAS 105x2
140
27
126
12
5.0
123.0
7.9
16
M10
1400
Steel
KVT DAS 110x2
M110x2
DAS 110x2
145
27
133
12
5.0
128.0
7.9
16
M10
1480
Steel
KVT DAS 120x2
M120x2
DAS 120x2
155
29
138
12
5.0
138.0
7.9
17
M10
1680
Steel
KVT DAS 125x2
M125x2
DAS 125x2
160
29
148
12
5.0
143.0
7.9
17
M10
1760
Steel
KVT DAS 130x2
M130x2
DAS 130x2
165
29
149
12
5.0
148.0
7.9
17
M10
1810
Steel
KVT DAS 180x3
M180x3
DAS 180x3
230
35
203
18
8.0
205.0
9.6
20
M12
4340
Steel
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處