您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
LK 950 - Sealing Plug LK
KVT Fastening
KOENIG EXPANDER®
LK-Sealing Plug
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/koenig_expander/lk/lk950.prj},{NB=KVT LK 950-080 (0)},{IDNR=},{TYPE=LK 950-080},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.5523},{FORM=0},{D1=8.000},{L1=6.500},{D2=4.300},{L2=34.000},{D3=8.000},{L3=9.800},{D4=5.800},{L4=6.800},{GV=5.320},{GM=2.090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL MANDREL
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
D4
[mm]
L4
[mm]
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
[g]
GM
WEIGHT INSTALLED
[g]
KVT LK 950-040
LK 950-040
DIN 1.0403
DIN 1.5523
4.000
3.700
2.200
36.000
4.000
5.500
3.300
4.000
1.260
0.280
KVT LK 950-050
LK 950-050
DIN 1.0403
DIN 1.5523
5.000
4.500
3.000
36.000
5.000
6.900
4.000
4.800
2.280
0.550
KVT LK 950-060
LK 950-060
DIN 1.0403
DIN 1.5523
6.000
5.000
3.400
36.000
6.000
7.400
4.800
5.300
3.120
0.890
KVT LK 950-070
LK 950-070
DIN 1.0403
DIN 1.5523
7.000
5.500
4.200
34.000
7.000
8.000
5.500
5.800
4.700
1.320
KVT LK 950-080
LK 950-080
DIN 1.0403
DIN 1.5523
8.000
6.500
4.300
34.000
8.000
9.800
5.800
6.800
5.320
2.090
KVT LK 950-090
LK 950-090
DIN 1.0403
DIN 1.5523
9.000
6.500
4.700
34.000
9.000
9.800
6.500
6.800
6.530
2.680
KVT LK 950-100
LK 950-100
DIN 1.0403
DIN 1.5523
10.000
6.500
5.100
36.000
10.000
9.800
7.200
6.800
8.230
3.360
KVT LK 950-120
LK 950-120
DIN 1.0403
DIN 1.5523
12.000
7.500
5.900
36.000
12.000
11.700
9.200
7.800
12.210
5.830
KVT LK 950-140
LK 950-140
DIN 1.0403
DIN 1.5523
14.000
8.000
5.900
36.000
14.000
12.200
9.250
9.000
13.980
7.910
KVT LK 950-160
LK 950-160
DIN 1.0403
DIN 1.5523
16.000
10.500
5.900
42.000
16.000
16.000
11.200
11.500
21.170
14.040
KVT LK 950-180
LK 950-180
DIN 1.0403
DIN 1.0718
18.000
12.000
6.100
46.000
18.000
18.300
14.800
13.000
28.050
20.150
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處