您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
MULTISERT® - Threaded inserts, large diameter head with a reinforced head
KVT Fastening
Tappex® Threaded inserts
MULTISERT®
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/tappex_gewindeeinsaetze/multisert/gewinaetze_grkokpf_m_verkop.prj},{NB=KVT 006M4},{BZC=006M4},{D=M4},{L=5.60},{T=1.50},{D1=8.7},{DD=5.40-5.90},{W=2.50},{DD1=10.9},{T1=5.8},{NDM=4.000},{DDX=5.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
0/-0.25
[mm]
T
±0.15
[mm]
D1
nom.
[mm]
DD
min.
[mm]
W
min.
[mm]
DD1
min.
[mm]
T1
[mm]
KVT 005M3
005M3
M3
5.20
1.50
7.1
3.70-4.00
1.70
7.4
5.3
KVT 006M3
006M3
M3
4.10
1.50
7.1
3.70-4.00
1.70
7.4
4.2
KVT 005M3.5
005M3.5
M3.5
7.00
1.25
7.9
4.60-5.00
2.25
9.5
7.2
KVT 006M3.5
006M3.5
M3.5
4.10
1.25
7.9
4.60-5.00
2.25
9.4
4.2
KVT 005M4
005M4
M4
8.50
1.50
8.7
5.40-5.90
2.50
10.9
8.6
KVT 006M4
006M4
M4
5.60
1.50
8.7
5.40-5.90
2.50
10.9
5.8
KVT 005M5
005M5
M5
10.10
1.75
11.1
6.00-6.50
2.85
12.2
10.2
KVT 006M5
006M5
M5
6.60
1.75
11.1
6.00-6.50
2.85
12.2
6.8
KVT 005M6
005M6
M6
12.30
2.00
12.7
7.70-8.20
3.20
14.6
12.5
KVT 006M6
006M6
M6
7.70
2.00
12.7
7.70-8.20
3.20
14.6
7.9
KVT 005M8
005M8
M8
13.80
2.50
14.3
10.20-10.60
4.25
19.1
14.0
KVT 006M8
006M8
M8
10.10
2.50
14.3
10.20-10.60
4.25
19.1
10.2
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處