您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
LP 900-030 bis - 160 - LP Setting Tools
KVT Fastening
KOENIG EXPANDER®
LP-Sealing Plug
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/koenig_expander/lp/lp_setzwerkzeuge.prj},{NB=KVT LP 070},{IDNR=},{TYPE=LP 070},{M=100MnCrW4 (1.2510)},{EX=7.40},{D1=4.60},{D2=6.7},{D3=10},{L1=100},{L2=15.2},{L3=4.74},{S=1.5},{R1=2.000},{R2=0.500},{R3=0.500},{R4=4.000},{AL=125.000},{E=9.600},{P=4.180},{Q=3.000},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
EX
Expander Ø
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
KVT LP 040
LP 040
100MnCrW4 (1.2510)
4.40
2.50
3.7
10
100
7.6
3.80
1.0
KVT LP 050
LP 050
100MnCrW4 (1.2510)
5.40
3.10
4.7
10
100
7.6
4.76
1.3
KVT LP 060
LP 060
100MnCrW4 (1.2510)
6.40
3.80
5.7
10
100
12.7
4.79
1.3
KVT LP 070
LP 070
100MnCrW4 (1.2510)
7.40
4.60
6.7
10
100
15.2
4.74
1.5
KVT LP 080
LP 080
100MnCrW4 (1.2510)
8.45
5.30
7.7
10
100
20.3
5.77
1.8
KVT LP 090
LP 090
100MnCrW4 (1.2510)
9.60
6.50
8.7
14
100
33.0
6.23
1.8
KVT LP 100
LP 100
100MnCrW4 (1.2510)
10.65
7.40
9.7
14
100
33.0
6.96
2.0
KVT LP 120
LP 120
100MnCrW4 (1.2510)
12.75
9.10
11.7
14
100
38.1
7.94
2.0
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處