피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
SO4 - Self-clinching standoff
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-clinching standoffs for stainless steel and other sheet metals
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/so4/so4.prj},{NB=KVT SO4-M4-6},{IDNR=},{W=Rostbeständiger Stahl (AISI 400) passiviert},{L=6},{D1=M4},{LB=7.20},{D2=4.80},{D3=7.12},{D4=7.3},{SW=7.9},{SM=1.3},{MRL=8.0},{NDM=4.0},{KDM=3.242},{LX=4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,25},{VERS=1},{L2=0.7900},{D22=6.5930},{L3=1.3170},{L4=0.2630},{D44=6.9440}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
L
Length (+0.05 -0.13)
[mm]
B
Threadless length ±0.25
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
±0.13
[mm]
D3
0 -0.13
[mm]
D4
[mm]
SW
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT SO4-M3-3
SO4-M3-3
Hardened stainless steel ...
3
0
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT SO4-M3-4
SO4-M3-4
Hardened stainless steel ...
4
0
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT SO4-M3-6
SO4-M3-6
Hardened stainless steel ...
6
0
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT SO4-M3-8
SO4-M3-8
Hardened stainless steel ...
8
0
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT SO4-M3-10
SO4-M3-10
Hardened stainless steel ...
10
4
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT SO4-M3-12
SO4-M3-12
Hardened stainless steel ...
12
4
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT SO4-M3-14
SO4-M3-14
Hardened stainless steel ...
14
4
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT SO4-M3-16
SO4-M3-16
Hardened stainless steel ...
16
8
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT SO4-M3-18
SO4-M3-18
Hardened stainless steel ...
18
8
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
KVT SO4-3.5 M3-3
SO4-3.5 M3-3
Hardened stainless steel ...
3
0
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT SO4-3.5 M3-4
SO4-3.5 M3-4
Hardened stainless steel ...
4
0
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT SO4-3.5 M3-6
SO4-3.5 M3-6
Hardened stainless steel ...
6
0
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT SO4-3.5 M3-8
SO4-3.5 M3-8
Hardened stainless steel ...
8
0
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT SO4-3.5 M3-10
SO4-3.5 M3-10
Hardened stainless steel ...
10
4
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT SO4-3.5 M3-12
SO4-3.5 M3-12
Hardened stainless steel ...
12
4
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT SO4-3.5 M3-14
SO4-3.5 M3-14
Hardened stainless steel ...
14
4
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT SO4-3.5 M3-16
SO4-3.5 M3-16
Hardened stainless steel ...
16
8
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT SO4-3.5 M3-18
SO4-3.5 M3-18
Hardened stainless steel ...
18
8
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
KVT SO4-M4-4
SO4-M4-4
Hardened stainless steel ...
4
0
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
KVT SO4-M4-6
SO4-M4-6
Hardened stainless steel ...
6
0
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
KVT SO4-M4-8
SO4-M4-8
Hardened stainless steel ...
8
0
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
KVT SO4-M4-10
SO4-M4-10
Hardened stainless steel ...
10
4
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
KVT SO4-M4-12
SO4-M4-12
Hardened stainless steel ...
12
4
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
KVT SO4-M4-14
SO4-M4-14
Hardened stainless steel ...
14
4
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
KVT SO4-M4-16
SO4-M4-16
Hardened stainless steel ...
16
8
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.