피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
HFE - Self-clinching stud
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-clinching studs for sheet metal
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/hfe/hfe.prj},{NB=KVT HFE-M6-50},{IDNR=},{W=Stahl gehärtet, verzinkt, farblos passiviert},{L1=50},{D1=M6},{LB=6.00},{D2=11.35},{D3=6.1},{A=2.8},{T=1.52},{SM=1.0},{MRL=11.5},{NDM=6.0},{KDM=4.773},{L11=0.9120},{L12=0.5050},{L13=0.4500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
L1
Length ±0.4
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.13 0
[mm]
D2
±0.25
[mm]
D3
[mm]
A
max.
[mm]
T
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT HFE-M5-15
HFE-M5-15
Steel hardened, galvanize...
15
M5
5.00
9.60
5.1
2.6
1.35
1.0
10.0
KVT HFE-M5-20
HFE-M5-20
Steel hardened, galvanize...
20
M5
5.00
9.60
5.1
2.6
1.35
1.0
10.0
KVT HFE-M5-25
HFE-M5-25
Steel hardened, galvanize...
25
M5
5.00
9.60
5.1
2.6
1.35
1.0
10.0
KVT HFE-M6-15
HFE-M6-15
Steel hardened, galvanize...
15
M6
6.00
11.35
6.1
2.8
1.52
1.0
11.5
KVT HFE-M6-20
HFE-M6-20
Steel hardened, galvanize...
20
M6
6.00
11.35
6.1
2.8
1.52
1.0
11.5
KVT HFE-M6-40
HFE-M6-40
Steel hardened, galvanize...
40
M6
6.00
11.35
6.1
2.8
1.52
1.0
11.5
KVT HFE-M6-50
HFE-M6-50
Steel hardened, galvanize...
50
M6
6.00
11.35
6.1
2.8
1.52
1.0
11.5
KVT HFE-M8-15
HFE-M8-15
Steel hardened, galvanize...
15
M8
8.00
15.30
8.1
3.3
2.13
1.5
14.5
KVT HFE-M8-20
HFE-M8-20
Steel hardened, galvanize...
20
M8
8.00
15.30
8.1
3.3
2.13
1.5
14.5
KVT HFE-M8-25
HFE-M8-25
Steel hardened, galvanize...
25
M8
8.00
15.30
8.1
3.3
2.13
1.5
14.5
KVT HFE-M8-30
HFE-M8-30
Steel hardened, galvanize...
30
M8
8.00
15.30
8.1
3.3
2.13
1.5
14.5
KVT HFE-M8-35
HFE-M8-35
Steel hardened, galvanize...
35
M8
8.00
15.30
8.1
3.3
2.13
1.5
14.5
KVT HFE-M8-40
HFE-M8-40
Steel hardened, galvanize...
40
M8
8.00
15.30
8.1
3.3
2.13
1.5
14.5
KVT HFE-M8-50
HFE-M8-50
Steel hardened, galvanize...
50
M8
8.00
15.30
8.1
3.3
2.13
1.5
14.5
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.