幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Flat round head , rivet thorn - Steel - Blindniete
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
F - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pop_blindniete/serie_f_blindniet/nietheulsen_aluminum/flach_al.prj},{NB=KVT FAD 3208 BS(11.5)},{D=3.2},{L=8},{FORM=1},{P=1.50},{P1=1.5-3.5},{PMIN=1.500},{PMAX=3.500},{BZC=FAD 3208 BS},{W=Hülse : Aluminium , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=3.3-3.4},{B1=3.3},{F1=925},{F2=850},{D1=1.93},{X1=3.280},{X2=1.100},{X3=6.650}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
LINA
明細表
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
PXX
[mm]
KVT FAD 3208 BS
3.2
8
1.5-3.5
FAD 3208 BS
Pod : Aluminum , Thorn : ...
3.3-3.4
925
850
1.93
[1.5:3.5]
KVT FAD 4814 BS
4.8
14
3.5-6.0
FAD 4814 BS
Pod : Aluminum , Thorn : ...
4.9-5.0
2200
2100
3.20
[3.5:6]
KVT FAD 4816 BS
4.8
16
6.0-8.5
FAD 4816 BS
Pod : Aluminum , Thorn : ...
4.9-5.0
2200
3100
3.20
[6:8.5]
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處