피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
DRS - High-precision locknut, Type DRS - radial locking system
KVT Fastening
FASTEKS®PRECISKO securable locknuts
DRS
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/precisko/drs/drs.prj},{NB=KVT DRS 85x2},{IDNR=},{D1=M85x2},{BZC=DRS 85x2},{DN=85},{P=2.000},{D2=110},{H=18},{D3=102},{B=8},{T=3.5},{C=9},{M=M8},{DM=8.000},{PM=6.647},{GEW=540},{W=Stahl},{LG1=6.000},{LG2=6.500},{DP=5.200},{SW=4.000},{TSW=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
Thread 4H
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
C
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g/Stück]
W
Material
ⁿ/ₐ
KVT DRS 6x0.5
M6x0.5
DRS 6x0.5
16
8
12
3
2.0
4
M4
8
Steel
KVT DRS 8x0.75
M8x0.75
DRS 8x0.75
16
8
12
3
2.0
4
M4
9
Steel
KVT DRS 10x1
M10x1
DRS 10x1
18
8
14
3
2.0
4
M4
12
Steel
KVT DRS 12x1
M12x1
DRS 12x1
22
8
18
3
2.0
4
M4
17
Steel
KVT DRS 15x1
M15x1
DRS 15x1
25
8
21
3
2.0
4
M4
25
Steel
KVT DRS 17x1
M17x1
DRS 17x1
28
10
23
4
2.0
5
M5
30
Steel
KVT DRS 20x1
M20x1
DRS 20x1
32
10
27
4
2.0
5
M5
35
Steel
KVT DRS 25x1.5
M25x1.5
DRS 25x1.5
38
12
33
5
2.0
6
M6
56
Steel
KVT DRS 30x1.5
M30x1.5
DRS 30x1.5
45
12
40
5
2.0
6
M6
85
Steel
KVT DRS 35x1.5
M35x1.5
DRS 35x1.5
52
12
47
5
2.0
6
M6
100
Steel
KVT DRS 40x1.5
M40x1.5
DRS 40x1.5
58
14
52
6
2.5
7
M6
140
Steel
KVT DRS 45x1.5
M45x1.5
DRS 45x1.5
65
14
59
6
2.5
7
M6
180
Steel
KVT DRS 50x1.5
M50x1.5
DRS 50x1.5
70
14
64
6
2.5
7
M6
200
Steel
KVT DRS 55x2
M55x2
DRS 55x2
75
16
68
7
3.0
8
M6
240
Steel
KVT DRS 60x2
M60x2
DRS 60x2
80
16
73
7
3.0
8
M6
260
Steel
KVT DRS 65x2
M65x2
DRS 65x2
85
16
78
7
3.0
8
M6
280
Steel
KVT DRS 70x2
M70x2
DRS 70x2
92
18
85
8
3.5
9
M8
360
Steel
KVT DRS 75x2
M75x2
DRS 75x2
98
18
90
8
3.5
9
M8
410
Steel
KVT DRS 80x2
M80x2
DRS 80x2
105
18
95
8
3.5
9
M8
500
Steel
KVT DRS 85x2
M85x2
DRS 85x2
110
18
102
8
3.5
9
M8
540
Steel
KVT DRS 90x2
M90x2
DRS 90x2
120
20
108
10
4.0
10
M8
750
Steel
KVT DRS 95x2
M95x2
DRS 95x2
125
20
113
10
4.0
10
M8
800
Steel
KVT DRS 100x2
M100x2
DRS 100x2
130
20
120
10
4.0
10
M8
860
Steel
KVT DRS 105x2
M105x2
DRS 105x2
140
22
126
12
5.0
11
M10
1120
Steel
KVT DRS 110x2
M110x2
DRS 110x2
145
22
133
12
5.0
11
M10
1200
Steel
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.