피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
CSS / CSOS - Concealed head self-clinching standoff
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Concealed-head self-clinching standoffs
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/css_csos/css_csos.prj},{NB=KVT CSS-M4-6},{IDNR=},{W=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{H=1.04},{L=6},{INFO=},{D1=M4},{SB=7.95},{D2=7.90},{D3=6.23},{D4=6.36},{SW=8.74},{T=6.5},{MRL=6.4},{NDM=4},{KDM=3.242},{LX=4,6,8,10,12,16,20},{HX=1.04}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
H
max.
[mm]
L
Length (+0.05 -0.13)
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
SB
Blind hole-Ø in sheet +0.08
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
max.
[mm]
D4
[mm]
SW
±0.13
[mm]
T
min.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance to passivated stainless steel
[mm]
KVT CSS-M3-4
CSS-M3-4
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.04
4
M3
5.40
5.39
4.20
4.33
6.35
5.0
1.6
4.8
KVT CSS-M3-6
CSS-M3-6
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.04
6
M3
5.40
5.39
4.20
4.33
6.35
5.0
1.6
4.8
KVT CSS-M3-8
CSS-M3-8
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.04
8
M3
5.40
5.39
4.20
4.33
6.35
5.0
1.6
4.8
KVT CSS-M3-10
CSS-M3-10
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.04
10
M3
5.40
5.39
4.20
4.33
6.35
5.0
1.6
4.8
KVT CSS-M3-12
CSS-M3-12
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.04
12
M3
5.40
5.39
4.20
4.33
6.35
5.0
1.6
4.8
KVT CSOS-M3-4
CSOS-M3-4
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.83
4
M3
5.40
5.39
4.20
4.33
6.35
5.0
2.4
4.8
KVT CSOS-M3-6
CSOS-M3-6
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.83
6
M3
5.40
5.39
4.20
4.33
6.35
5.0
2.4
4.8
KVT CSOS-M3-8
CSOS-M3-8
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.83
8
M3
5.40
5.39
4.20
4.33
6.35
5.0
2.4
4.8
KVT CSOS-M3-10
CSOS-M3-10
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.83
10
M3
5.40
5.39
4.20
4.33
6.35
5.0
2.4
4.8
KVT CSOS-M3-12
CSOS-M3-12
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.83
12
M3
5.40
5.39
4.20
4.33
6.35
5.0
2.4
4.8
KVT CSS-M4-4
CSS-M4-4
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.04
4
M4
7.95
7.90
6.23
6.36
8.74
6.5
1.6
6.4
KVT CSS-M4-6
CSS-M4-6
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.04
6
M4
7.95
7.90
6.23
6.36
8.74
6.5
1.6
6.4
KVT CSS-M4-8
CSS-M4-8
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.04
8
M4
7.95
7.90
6.23
6.36
8.74
6.5
1.6
6.4
KVT CSS-M4-10
CSS-M4-10
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.04
10
M4
7.95
7.90
6.23
6.36
8.74
6.5
1.6
6.4
KVT CSS-M4-12
CSS-M4-12
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.04
12
M4
7.95
7.90
6.23
6.36
8.74
6.5
1.6
6.4
KVT CSS-M4-16
CSS-M4-16
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.04
16
M4
7.95
7.90
6.23
6.36
8.74
6.5
1.6
6.4
KVT CSS-M4-20
CSS-M4-20
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.04
20
M4
7.95
7.90
6.23
6.36
8.74
6.5
1.6
6.4
KVT CSOS-M4-4
CSOS-M4-4
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.83
4
M4
7.95
7.90
6.23
6.36
8.74
6.5
2.4
6.4
KVT CSOS-M4-6
CSOS-M4-6
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.83
6
M4
7.95
7.90
6.23
6.36
8.74
6.5
2.4
6.4
KVT CSOS-M4-8
CSOS-M4-8
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.83
8
M4
7.95
7.90
6.23
6.36
8.74
6.5
2.4
6.4
KVT CSOS-M4-10
CSOS-M4-10
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.83
10
M4
7.95
7.90
6.23
6.36
8.74
6.5
2.4
6.4
KVT CSOS-M4-12
CSOS-M4-12
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.83
12
M4
7.95
7.90
6.23
6.36
8.74
6.5
2.4
6.4
KVT CSOS-M4-16
CSOS-M4-16
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.83
16
M4
7.95
7.90
6.23
6.36
8.74
6.5
2.4
6.4
KVT CSOS-M4-20
CSOS-M4-20
Stainless steel 18/8 (AIS...
1.83
20
M4
7.95
7.90
6.23
6.36
8.74
6.5
2.4
6.4
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.