您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
FHL / FHLS - Self-clinching stud
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-clinching flush head low displacement studs
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pem_einpressbefestiger/fhl_fhls/fhl_fhls.prj},{NB=KVT FHL-M4-8},{IDNR=},{W=FHL},{L=8},{D1=M4},{LB=4.00},{D2=4.65},{D3=4.1},{A=2.4},{SM=1.0},{MRL=4.3},{NDM=4.0},{KDM=3.141},{WX='FHL', 'Stahl gehärtet, verzinkt, farblos passiviert', 'FHLS', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{L1=0.4640},{L2=0.4000},{L3=0.2000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
L
Length ±0.4
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
±0.4
[mm]
D3
[mm]
A
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT FHL-M2.5-6
FHL-M2.5-6
6
M2.5
2.50
3.15
2.6
2.1
1.0
2.8
KVT FHL-M2.5-8
FHL-M2.5-8
8
M2.5
2.50
3.15
2.6
2.1
1.0
2.8
KVT FHL-M2.5-10
FHL-M2.5-10
10
M2.5
2.50
3.15
2.6
2.1
1.0
2.8
KVT FHL-M2.5-12
FHL-M2.5-12
12
M2.5
2.50
3.15
2.6
2.1
1.0
2.8
KVT FHL-M2.5-15
FHL-M2.5-15
15
M2.5
2.50
3.15
2.6
2.1
1.0
2.8
KVT FHL-M2.5-18
FHL-M2.5-18
18
M2.5
2.50
3.15
2.6
2.1
1.0
2.8
KVT FHL-M3-6
FHL-M3-6
6
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
KVT FHL-M3-8
FHL-M3-8
8
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
KVT FHL-M3-10
FHL-M3-10
10
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
KVT FHL-M3-12
FHL-M3-12
12
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
KVT FHL-M3-15
FHL-M3-15
15
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
KVT FHL-M3-18
FHL-M3-18
18
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
KVT FHL-M3-20
FHL-M3-20
20
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
KVT FHL-M3-25
FHL-M3-25
25
M3
3.00
3.65
3.1
2.1
1.0
3.3
KVT FHL-M4-6
FHL-M4-6
6
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
KVT FHL-M4-8
FHL-M4-8
8
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
KVT FHL-M4-10
FHL-M4-10
10
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
KVT FHL-M4-12
FHL-M4-12
12
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
KVT FHL-M4-15
FHL-M4-15
15
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
KVT FHL-M4-18
FHL-M4-18
18
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
KVT FHL-M4-20
FHL-M4-20
20
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
KVT FHL-M4-25
FHL-M4-25
25
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
KVT FHL-M4-30
FHL-M4-30
30
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
KVT FHL-M4-35
FHL-M4-35
35
M4
4.00
4.65
4.1
2.4
1.0
4.3
KVT FHL-M5-8
FHL-M5-8
8
M5
5.00
5.90
5.1
2.7
1.0
5.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處